欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

倍力扳手的优点及其种类

  • 2023.07.19 15:01:31
  • 米思米
  • 1125

·         倍力扳手

·         强力扳手(带扭矩扳手)

·         电动扳手


倍力扳手

能够用较小的力量拧紧或拧松各种大型螺栓、螺母等的工具。

倍力扳手的优点及其种类

 

优点


·   只需较小的力量输入,即可输出较大的力。

·   根据机型不同,可实现3~36.6倍的扭矩。


强力扳手(带扭矩扳手)

倍力扳手的优点及其种类

优点


·   适合用于拆装有扭矩限制的大型螺栓、螺母。


电动扳手

倍力扳手的优点及其种类

 

优点


·   这种类型是使用电动扳手进行输入。能够在大量螺栓、螺母的拆装作业中发挥出其威力。适合用于拆装有扭矩限制的大型螺栓、螺母。


要点如下!

倍力扳手的优点及其种类

· 请确认要紧固的螺栓类的紧固扭矩(N·m)
· 执行拧松作业时,需要比紧固扭矩大20%~30%的扭矩,在选型前请先行确认。
   ※但是根据各项条件不同,有时需要达到200%以上。
· 请确认输入侧、输出侧的插入角(mm)。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities