模具日期标记
这是用于标记日期以便于进行塑料成型产品批次管理的模具零件。
UL型 更换内箭头时,可以从分型面(PL面)进行更换的型号。 | OP型 从模具中整体取出后更换内箭头的型号。 什么是内箭头…… |
标示类型(UL型、OP型分别有各自的标示类型)
年月标示型 | 中心显示年度,外周以箭头指示月份标记。 | |
年标示型 | 外周部位是年刻度,以箭头指示年度。 | |
日期的十位 标示型 | 0~3的数字标示日期的十位。 | |
内箭头 带年号型 | 仅内箭头。 | |
日标示型 | 箭头标示日期。外周刻有31日的刻度,每5日标注数字。 | |
无标示型 | 外周无任何标示,只有中心的箭头。可任意雕刻。分度为12等分。 | |
月标示型 | 从年月标示型中去掉年度标示后的型号。以箭头指示12个月的标记。 | |
日期的个位 标示型 | 0~9的数字标示日期的个位。 | |
内箭头 仅箭头型 | 仅内箭头。 |
要点如下! |
· 请确认外径尺寸(mm)。 · 请确认是UL型还是OP型。 · 标示类型多种多样,请根据用途相应选择匹配的型号。 |