欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

弯管机的优点及其使用方法

  • 2023.07.31 15:10:28
  • 米思米
  • 964

弯管机

用于整齐美观地弯曲铜、不锈钢、铝等材质管道的工具。

弯管机的优点及其使用方法

优点


·   弯管机适用于弯曲规定外径的管材。要对规定内径的管材进行弯曲加工时,应使用液压弯管机。

弯管机的优点及其使用方法

弯管机的使用方法


0点的使用方法(弯曲至客户指定角度时)

①弯曲至180°时

②将0点对准弯管轮的0°,将手柄旋转至规定角度的刻度(在本例中为180°)。

③如图所示完成180°的弯曲加工。

 

弯管机的优点及其使用方法

 

· L标记的使用方法(从弯管机的挂钩位置向前取指定尺寸,然后弯曲90°时)

①如图所示,取前尺寸(50cm)进行弯管时

②测量前尺寸(50cm)并做标记。

③将标记对准弯管机导块的L标记后,执行弯管作业。

④可以以管材的中心为轴,量取50cm的前尺寸,然后弯曲90°。

弯管机的优点及其使用方法

 

· R标记的使用方法(从弯管机的弯管轮位置向后量取指定尺寸,然后弯曲90°时)

①如图所示,取后尺寸(40cm)进行弯管时

②测量后尺寸(40cm)并做标记。

③将标记对准弯管机导块的R标记后,执行弯管作业。

④可以以管材的中心为轴,量取40cm的后尺寸,然后弯曲90°。

弯管机的优点及其使用方法

 

要点如下!

·    请确认进行弯管加工的管道材质。弯管机的优点及其使用方法

(铜管、不锈钢管、钢管等)

·    请确认管道外径、壁厚(mm)。

·    请根据用途选择相应种类的弯管机。

·    可弯曲多种尺寸的管道




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities