欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

金刚石切割器的优点及其类型、安装工具例

  • 2023.09.05 10:14:21
  • 米思米
  • 384

金刚石砂轮

用于在混凝土上进行切割、开槽的刀具。


金刚石切割器的优点及其类型、安装工具例

 

优点


·       可用于在外墙施工时切割砌块、在道路施工时切割U型槽。

·       还可以用于切割树脂砂轮或锯片无法切割的混凝土以及石材。


金刚石切割器的优点及其类型、安装工具例

分段型

刀片之间有间隙(狭缝),切屑排出顺畅,锋利度好。

金刚石切割器的优点及其类型、安装工具例

      波浪型

· 结合了分段型、轮缘的优点,具有优异的锋利度,且切割面良好。

· 侧面沟槽排出切屑。

· 连续形状(外周没有狭缝的形状)可减少振动。

金刚石切割器的优点及其类型、安装工具例

      轮缘型

· 外周部位没有狭缝,可减少振动,切断精度优秀。

· 也被称为连续型。

 

金刚石切割器的优点及其类型、安装工具例

 

安装工具例


干式

金刚石切割器的优点及其类型、安装工具例


湿式(一边淋水一边使用的类型)

· 路面切割用切割机(发动机驱动)

· 结合剂:相当于保持磨粒的胶粘剂。

· 气孔:相当于用于去除切屑的间隙。

金刚石切割器的优点及其类型、安装工具例


安装工具与外径的参考值

用途

外径

安装工具

混凝土用

105~200mm

电动切割机

230~355mm

油动切割机/电动切割机

瓷砖用/瓦片用

105mm

电动切割机

陶瓷墙板用

80~180mm

电动集尘圆锯切割机

路面切割用

10~18inches

道路用切割机

研磨杯

100~125mm

电动工具

 

要点如下!

· 请确认安装的电动工具等。

· 请确认砂轮外径(mm)与孔径(mm)。

· 请确认切削对象材质(混凝土、砌块、砖块、石材等)。

 不可用于钢材类。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities