欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

接点式(定位开关)

  • 2020.03.24 21:53:06
  • 米思米
  • 2120

   本产品请勿当作人体保护用的检测装置使用。
 (以人体保护为目的的检测,请使用符合OSHA,ANSI和IEC等与各国人体保护用有关的法律和规格的产品。)


开关类型

信号点
 
重复精度※1

接点
 
精度寿命※2

使用温度
 
范围

记载页面

小型

接点式(定位开关)

0.003mm

300万次

0~80℃ ※3


高精度型

接点式(定位开关)

0.0005mm


标准型

接点式(定位开关)

0.005mm

1000万次


带止动器型

接点式(定位开关)

0.01mm
  (除平形外)

1000万次


柱塞型

接点式(定位开关)


耐热型

接点式(定位开关)

常温时
  0.01mm

50万次

0~200℃


   ※ 1 在操作速度50~200mm/min条件下
   ※ 2 无因振动引起的误运作,并且在额定电压和电流条件下使用时
   ※ 3 保护构造IP67型因为是封闭构造,所以低温(5℃以下)条件下使用时,返回有时会发生延迟。

 特点

   不受被检测物体的材质·形状,磁场,明亮度等的影响,可以进行精度较高的位置检测的接触式开关。

 基本构造

   与接触部的运作发生联动,重复精度良好,接点进行开闭的构造。

接点式(定位开关)

   ① 开关外壳
   ② 接触部
   ③ 弹簧
   ④ 接点
   ⑤ 电线保护器
   ⑥ 电线

 电路图

接点式(定位开关)

接点式(定位开关)

接点式(定位开关)

 机械规格

10~55Hz双振幅1.5mm X,Y,Z各方向

冲撞

300m/s2 X,Y,Z各方向

容许操作速度

10mm~5m/min

电线的拉伸强度

30N以下

电线的最小弯曲半径

R7mm

 电气规格


接点额定

DC5V~DC24V 稳定电流10mA以下(突入电流20mA以下)


  带LED时,需要进行电流限制,以免向LED供给10mA以上的电流。

绝缘电阻

100MΩ以上   使用DC250V兆欧表测量

电压

AC500V 50/60Hz 1分钟   各端子,外壳间

   请务必在接点额定值内使用。如果在接点额定值以上使用,则有可能导致故障。

 其它

   本开关因为是低电压·低电流专用产品,所以不适用出口贸易管理令,CE标记,中国认证制度。

 危险和警告事

  1. 下述情形时,有可能因异常发热,冒烟,起火等损伤电路,导致事故发生。
     a. 超过额定,开闭寿命,环境条件等使用范围时
     b. 对于连接到开关的电线和连接器等,使用电流超出了容许范围时
     c. 电线靠近发热体时

  2. 当预计因为误运作有可能导致重大人身事故和重大损失时,请采取组装进双重回路等安全措施。

  3. 因为开关的产品质量无法输出信号,由此有可能损坏装置和机械等时,请在装置和机械上另外安装安全装置等,以便能够进行紧急停止。

 设计时的注意事项

   ● 保护构造

因为切削油,药剂,粉尘等使用条件和环境有可能影响开关的密封性,所以请参阅IP代码后,选择机型。

橡胶垫外露型开关,在有碎屑的环境中,橡胶垫会发生损伤,所以请勿在此种环境中使用。

 

   ● 接触角度

       被检测物体与开关的接触角度请设定在±3°(减速信号型为±1°)以内。(偏角容许型,球形接触部型,球形柱塞型除外)(图1)

 

   ● 行程量

       带止动器开关以外的开关类型,请勿将被检测体按押到行程边缘以上,以免与主体发生冲撞。

       有可能发生冲撞时,请务必设置止动器。(图2)

    (带止动器开关的耐冲击性请参阅各产品页面内容。)

 

   ● 接触速度

       请勿在低速接触(10mm/min以下)条件下使用。否则运作不稳定状态将持续延长,导致接点质量劣化。

 

   ● 微振动的影响

       请勿在因微振动而产生蜂鸣的环境下使用本开关。


 图1

    接点式(定位开关)

图2

    接点式(定位开关)

 安装时的注意事项

   ● 关于电线断线

   如果对电线接口部和开关主体施加过大的力,则有可能发生断线。散线请勿使用15N以上的力进行拉伸或者扭曲,橡皮绝缘电线请勿使用30N以上的力进行拉伸或者扭曲。

   弯曲半径请设定在R7以上。

   电线可以移动时,请在中途使用夹子固定,以免直接对电线接口部和开关主体施加过大的力。尤其,汇总数根电线夹持固定时,请注意不要向各开关施加不合理的力。

   ● 关于滚花部的紧固

   如果使用扁嘴钳等工具进行紧固,则有可能发生损伤,所以不应使用工具,而应该用手指切实地拧紧。

 

 电线连接时注意事项

   ● 关于连接到电源

   如果直接连接到电源,则会损伤开关和内部元件。

   因为具有极性,所以连接时请勿接反。

接点式(定位开关)

接点式(定位开关)


   ● 关于与电感负载(Inductive load)的连接

   本开关如果直接与电感负载连接,则会发生损伤。

   要连接到电感负载时,请设计负载用的驱动回路后进行连接。

 

   正确的连接事例

接点式(定位开关)

   错误的连接事例

接点式(定位开关)


   ● 关于与地线的连接

   机器主体的DC电源OV已经连接了地线时,建议在GND侧连接开关。
(在接点式(定位开关)

接点式(定位开关)


   ● 关于带LED型的配线

   为了防止因无法预想的过电流导致LED损坏,请加入限流电阻。

   安装到开关额定值内的负载和序列发生器上时,如果电流值在7mA左右,则无需电阻。

   带LED型开关具有极性。褐色电缆为正极

接点式(定位开关)

   ● 配线

   1.请在接点额定值内使用。

   2.请勿强力拉伸或者扭曲电线和芯线。弯曲半径请设定在R7以上。

   3.机器主体连接了地线时,请在地线侧连接开关。

   4.有时会因噪声,浪涌电流等感应,流过额定值以上的电流,导致开关的接点损坏,所以开关的配线请远离动力源和噪声源。

   5.要延长电线时,请使用截面0.2mm2以上的橡皮绝缘电缆。

   6.要使用开关直接驱动继电器等时,请使用线圈电流在10mA左右的产品。


 关开关的运作确

   ● 使用电路测试仪的正确导通确认方法

接点式(定位开关)


   如果接点闭合,则LED灯亮。
   电路测试仪  在欧姆量程×10范围内确认。

   使用数字测试仪(万用表)测量接点电阻
   带LED开关时,在通常的Ω量程无法正确确认运作。

   仅在有电压输出端子时,才能确认LED灯亮。

接点式(定位开关)

 冲撞能量的计算公式

   带止动器开关的耐冲击性请参阅各产品页面内容。

   E=1/2mv2
   E: 能量J
   m: 重量kg
   v: 速度m/s

   单纯水平冲撞     

接点式(定位开关)

   E=mgh
   E: 能量J
   g: 重力加速度9.8m/s2
   h: 降落高度 m

   直自由降落

接点式(定位开关)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities