欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

锉刀的种类与优点

  • 2023.09.06 10:45:51
  • 米思米
  • 968

·       金工用锉刀

·       成套锉刀    

·       精密锉刀

金工用锉刀

用于将工作面表面加工平整,或是去除棱角。


锉刀的种类与优点


锉刀形状的种类

锉刀的种类与优点

优点


·       机械加工后进行手工精加工时使用的锉刀。

小知识  锉刀的使用方法

普通锉刀仅在向前推时进行切削。往回拉的时应避免用力,这是让其保持长寿命的关键。

锉刀的种类与优点

成套锉刀


锉刀的种类与优点

优点


·       这是机械加工后对细节部分进行手动精加工时使用的锉刀。

·       与金工用锉刀相比,其种类更多,具有12种截面形状。

·       包括一套5支、一套8支、一套10支、一套12支4种规格。

·       成套锉刀的5支套装~12支套装是以全长来表述。

·       5支套装=215mm 8支套装=200mm  10支套装=185mm 12支套装=170mm

 

形状

锉刀的种类与优点

 

<5支套装>平、半圆、圆、方、三角 各1支

<8支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆

<10支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹 各1支

<12支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹、蛤蜊、双弧 各1支

精密锉刀


锉刀的种类与优点


优点


·       这是锉齿极小的锉刀。适合用于进行更加精密的精加工作业。

·       用于金属精密加工、贵金属精密加工。

·       包括一套5支、一套8支、一套10支、一套12支4种规格。

·       精密锉刀的5支套装~12支套装是以全长来表述。

·       5支套装=200mm 8支套装=180mm  10支套装=160mm 12支套装=140mm

形状

 

锉刀的种类与优点

<5支套装>平、半圆、圆、方、三角 各1支

<8支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖细、细圆

<10支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹 各1支

<12支套装>平、半圆、圆、方、三角、梯形、尖头、细圆、刀刃、圆腹、尖头三角、平头三角 各1支

要点如下!

· 请确认刃长(mm)、形状、粗度(粗糙度)(按照粗、中、细、油的顺序,由粗到细)。

· 请确认是需要单品(相同形状的多支)还是需要套装(各种形状各1支)。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities