欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

建筑铰链的特点及其种类

  • 2023.12.08 10:15:27
  • 米思米
  • 1591

铰链(合页)                                                                                        

这是用于开关门和盖子的配件。如需前往米思米铰链的商品分类页可点击此处跳转。

建筑铰链的特点及其种类

特点

  • 铰链也叫合页。

  • 铰链一般是指可绕单轴向左或向右打开的“平面铰链”,根据安装铰链的门体材质及条件不同,铰链可分为多种类型。

铰链的种类

长铰链

可根据所需长度切断。

米思米推荐型号:HHSLV300  建筑铰链的特点及其种类

建筑铰链的特点及其种类

弹簧铰链

利用弹簧机构,这种铰链只需松开手即可自动关闭。

米思米推荐型号:HHSP20  建筑铰链的特点及其种类

建筑铰链的特点及其种类

滑动铰链

从外侧无法看到铰链,即使是连续门,也可在不影响相邻门扇的情况下打开。

米思米推荐型号:B-1401-1  建筑铰链的特点及其种类

建筑铰链的特点及其种类

扭力铰链

可保持在任意角度。可在任意位置自由停止。
用于安装监控摄像头等。

米思米推荐型号:E-LHFK21-60 建筑铰链的特点及其种类

建筑铰链的特点及其种类

插拔铰链

便于现场组装的铰链类型。
包括右侧用、左侧用两种。

米思米推荐型号:HHPNL5 建筑铰链的特点及其种类

建筑铰链的特点及其种类

自由铰链(双开)

这种类型的铰链可以让门向内、外任意一侧打开。为了让门扇始终保持关闭状态,铰链中内置有弹簧。

米思米推荐型号:B-1118-1 建筑铰链的特点及其种类

建筑铰链的特点及其种类

无尘铰链

滑动部分安装有树脂帽,可以避免金属之间相互磨损,从而避免出现金属粉末飞散的情况。

米思米推荐型号:E-LHFM81-36 建筑铰链的特点及其种类

建筑铰链的特点及其种类

旗型铰链

可360°旋转,用于门扇等。
包括对向右侧用、对向左侧用两种。

米思米推荐型号:HHPFLN6  建筑铰链的特点及其种类

建筑铰链的特点及其种类

脱卸式铰链

可单手让套筒缩回,从而便于拆装门扇。

米思米推荐型号:B-1075-L 建筑铰链的特点及其种类

建筑铰链的特点及其种类建筑铰链的特点及其种类

自动铰链

利用强弱2个弹簧,让门扇的开闭更顺畅。

建筑铰链的特点及其种类

焊接铰链

这种铰链不是利用螺丝安装,而是焊接在铁门等位置。

米思米推荐型号:HHSY40 建筑铰链的特点及其种类

建筑铰链的特点及其种类

 

 

要点如下!

  • 请根据门扇的材质选择铰链材质。
    例)铁、不锈钢、黄铜等

  • 请确认尺寸(mm)、耐载荷(kgf)。

  • 请确认铰链的表面加工工艺。
    例)电镀、拉丝、涂装等

 补充:如需前往米思米扭矩蝶形铰链的计算工具页面,可点击此处跳转。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities