链条
这是用于悬挂、牵引、装饰、系留物品的工具。
特点
· 链条具有悬吊、牵引、装饰(例如停车链条等)、系留物体等多种用途。
通用链条
这是最具通用性的链条。有高强度的焊接型和廉价的非焊接型两种。可用于除了“起吊”和“牵引”之外的多种用途。
米思米推荐型号:CN5-100
链条吊具用链条
采用特种合金钢制成,可应用于起吊作业等工业用途。
装饰链条
不同于普通的环形通用链条,带有具有装饰性的扭转形状。
米思米推荐型号:DPCH3-150
Victor链条
具有复杂弯曲形状,其中的JIS规格标准产品也被应用于船舶。
球链
具有解扭功能,不会扭转。
米思米推荐型号:BALLC2.3-100
材质与用途
不锈钢制 | 耐腐蚀性、耐氧化性优异,可广泛应用于各种领域。 |
钢制 | 高强度。 |
钛制 | 轻而坚固,且具有优秀的耐腐蚀性。 |
铝制 | 非常轻巧,且具有耐腐蚀性。 |
铜、黄铜制 | 是热量与电流的良好导体。还可利用其材质,用于装饰用途。 |
超合金性 | 高温下的耐腐蚀性优秀。 |
小知识 什么是不锈钢 |
SUS304/SUS316不锈钢是铁与铬、镍等6种主要元素的合金,被描述为不易生锈的钢材。不锈钢会在其表面形成一层称为“氧化膜”的薄膜,这层膜保持稳定不变的状态。通常写作SUS,称为不锈钢。SUS304是含有18%的Cr和8%的Ni的不锈钢,通常被称为“18-8不锈钢”。SUS316含有18%的Cr和12%的Ni,此外还添加了钼(MO),是进一步提升耐腐蚀性、耐孔蚀性的不锈钢钢种。 |
要点如下! |
· 请确认使用载荷(kN)。 · 请选择与使用目的相匹配的形状。 · 请选择材质 · 请确认链条的节距(P)、线径、长度。 |