欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

吊装用配件的种类与特点

  • 2023.12.15 13:37:12
  • 米思米
  • 2262

吊装用配件的种类与特点

·       吊装用配件

·       鸡心环(Thimble)

·       嵌件吊环

·       旋转式吊环螺栓

·       侧装吊环

 

·       螺旋扣

·       固定夹

·       吊环螺栓

·       卸扣

 


吊装用配件                                                                                                                               

用于构造物、不锈钢丝绳的架线、牵引、拉紧等用途。

吊装用配件的种类与特点

螺旋扣                                                                                                                                      

吊装用配件的种类与特点

 

特点

· 这是用于调整绳索或钢丝张力的装置。

· 只需旋转外框,即可放松、拉紧。

米思米推荐商品:螺旋扣 框架式(双钩型)

商品型号TTB04     吊装用配件的种类与特点

鸡心环                                                                                                                                      

吊装用配件的种类与特点

特点

· 这是用于防止钢丝绳磨损的配件。

· 用于钢丝绳的末端加工。

固定夹                                                                                                                                      

 

吊装用配件的种类与特点

 

特点

· 可以轻松地在线材末端形成环形。

· 在进行钢丝绳的末端加工时,可在每处安装4个以上以进行加固。

米思米推荐商品:固定夹 钢丝(不锈钢制)(2个装)

吊装用配件的种类与特点

商品型号:TWC2

要点如下!

· 请确认材质。

· 不锈钢、铁

· 请确认所用钢丝绳的直径(mm)。

· 请确认使用载荷(kN)。

 

嵌件吊环                                                                                                                                  

这是吊起重物时让吊钩钩挂的配件。

吊装用配件的种类与特点

特点

· 有顶部安装型、侧面两点以上安装型等多种类型。

米思米推荐商品:起重钩 带锁扣 特殊合金钢 基本使用负载(t) 0.35至3

吊装用配件的种类与特点

商品型号:GHK-1S

吊环螺栓                                                                                                                                  

吊装用配件的种类与特点

特点

· 这是使用最为广泛的廉价型起吊配件。

·  是用于安装在(JIS标准件)上的型号。

米思米推荐商品:吊环螺栓 -垂吊用-

吊装用配件的种类与特点

商品型号:CHI6

旋转式吊环螺栓                                                                                                                        

 

吊装用配件的种类与特点

 

特点

· 这种起吊配件是用于因为过重而无法使用吊环螺栓的重物。上挡块可360°旋转(主体六角部分不旋转),能够防止螺栓弯曲。

米思米推荐商品:旋转式吊环螺栓

吊装用配件的种类与特点

商品型号:SLEB10

卸扣                                                                                                                                         

吊装用配件的种类与特点

特点

· 这是用于物体之间相互连接的配件。

米思米推荐商品:卸扣 不锈钢(SUS304) 螺纹式

吊装用配件的种类与特点

商品型号:SP-8

侧装吊环                                                                                                                                  

吊装用配件的种类与特点

特点

· 是用于安装在侧面的型号。其形状可确保起吊配件不会承受弯曲载荷。

 

小知识  什么是嵌件

· 这是一种内螺孔配件,在制造混凝土产品时预埋在混凝土中。

· 可以利用这些螺孔进行连接或是起吊作业。

吊装用配件的种类与特点

 

 

要点如下!  

· 请确认使用载荷(kN)。

· 请确认配件的安装位置(上方还是侧面)。

· 请确认材质、尺寸(mm)。(例:铁、不锈钢等)

 

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities