金属丝
这是用于进行捆扎的工具。

特点
· 金属丝又被称为金属线,用于各种物品的捆扎、固定。
用途
包括园艺用、工业用、捆扎用。
利用金属丝加工成的产品,包括带刺铁丝等。

钢制 | 这是在生铁丝上均匀镀锌而制成,广泛应用于包括家庭菜园等在内的领域中。 米思米推荐型号:M8-SUS |
|
乙烯包覆型 | 在生铁丝上均匀包覆硬质氯乙烯膜,广泛应用于园艺等领域。 |
|
不锈钢制 | 防锈,耐久性好。 米思米推荐型号:TSW09 |
|
铜制 | 柔软,加工性优秀,且具有优异的耐腐蚀性、导电性、延展性、压延性。 米思米推荐型号:TDW12 |
|
铝线 | 柔软而易于加工,耐腐蚀。 |
|
金属线标号列表
标号 | 毫米 | 标号 | 毫米标注 | |
#8 | 4.0~3.9mm | #20 | 0.90~0.85mm | |
#10 | 3.2~3.1mm | #22 | 0.70~0.66mm | |
#12 | 2.6~2.5mm | #24 | 0.55~0.52mm | |
#14 | 2.0~1.9mm | #26 | 0.45~0.42mm | |
#16 | 1.6~1.5mm | #28 | 0.35~0.33mm | |
#18 | 1.2~1.1mm | #30 | 0.30~0.29mm |
彩色金属线标号列表
标号 | 毫米 | 线芯直径(毫米) |
#8 | 4.0~3.9mm | 3.2~3.1mm |
#10 | 3.2~3.1mm | 2.6~2.5mm |
#12 | 2.6~2.5mm | 2.0~1.9mm |
#14 | 2.0~1.9mm | 1.6~1.5mm |
#16 | 1.6~1.5mm | 1.2~1.1mm |
#18 | 1.2~1.1mm | 0.90~0.85mm |
#20 | 0.90~0.85mm | 0.70~0.66mm |
按材质区分安全载荷列表
金属丝 安全载荷 | 黄铜丝 安全载荷 | 铜丝 安全载荷 | |||||
标号 | 约·kg | 标号 | 约·kg | 标号 | 约·kg | 标号 | 约·kg |
#8 | 225 | #16 | 35 | #14 | 40 | #14 | 40 |
#10 | 150 | #18 | 25 | #16 | 30 | #16 | 25 |
#12 | 100 | #20 | 13 | #18 | 15 | #18 | 15 |
#14 | 60 | #22 | 8 | #20 | 9 | #20 | 8 |
#22 | 5 | #22 | 5 | ||||
【注意事项】
当需要承受载荷时,请参考安全载荷。
小知识 关于金属丝的尺寸标注 |
原则上,当按照10×15等方式标注时,10表示金属线的粗细,15表示长度。线的粗细,是以线径(金属丝截面的直径)或是标号表示。标号有时会以“#10”等简单的数字来表示。 |
要点如下! |
· 请选择材质。 · 请选择线径(标号)。 |

























