欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

头盔的种类和优点

  • 2024.01.16 09:45:10
  • 米思米
  • 1343

· 头盔的形状和功能

· 工业安全帽(工作用头盔)

 头盔的形状和功能                                                                                                                                      


头盔的种类和优点

 

安全帽的使用分类

根据使用分类不同,安全帽的结构、功能各不相同。请根据作业内容相应选择正确的安全帽。

 

使用区分(种类)

结构

功能

防飞溅物、坠落物

具有帽体、佩戴体、下颏带的产品

用于防止或减轻飞溅物或坠落物所导致的危险

坠落保护用途

具有帽体、佩戴体、减震衬垫以及下颏带的产品

用于防止或减轻因坠落所导致的危险

防飞溅物、坠落物、

坠落保护用途

具有帽体、佩戴体、减震衬垫以及下颏带的产品

用于防止或减轻飞溅物或坠落物所造成危险,以及因坠落所导致的危险

防飞溅物、坠落物

电气用※

具有帽体、佩戴体以及下颏带的安全帽,当帽体接触带电部分时,可以保护头部免于触电

用于防止或减轻飞溅物或坠落物所造成的危险,并防止因头部触电所导致的危险

防飞溅物、坠落物

坠落保护用途

电气用※

具有帽体、佩戴体、减震衬垫以及下颏带的安全帽,当帽体接触带电部分时,可以保护头部免于触电

用于防止或减轻飞溅物或坠落物所造成的危险以及坠落所导致的危险,并防止因头部触电所导致的危险

※使用电压7000V以下

 

安全帽材质对比表

特性因帽体材质而异。请选择适当材质的安全帽。

帽体材质/性质

阻燃/耐热性

耐候性

耐电性

耐有机溶剂性

备注

热硬化性

FRP制

玻璃纤维增强聚酯树脂

×

因为铆钉孔
导电性更好

耐候性、耐热性尤为优秀,但是不能用于耐电用途

热塑性

ABS制

丙烯腈

丁二烯苯乙烯

×

耐电性能优秀,但不适合在高温环境下使用

PC制

聚碳酸脂

×

耐候性比ABS更优秀

PE制

聚乙烯

最适合用于使用有机药剂的作业

◎ 尤为优秀 ○ 优秀 △ 较差 × 差

更换安全帽的参考值

出于安全考虑,即使并未检测到异常情况,也建议更换使用时间较长的安全帽。

材质

更换参考

FRP制(热固性树脂)

使用期限5年以内

ABS、PC、PE制(热塑性树脂)

使用期限3年以内

佩戴体

使用期限1年以内

 工业安全帽(工作用头盔)                                                                                                                         

用于在遇到飞溅物、坠落物时,或是坠落、跌倒时吸收头部收到的冲击,以保护头部免于受伤的安全帽。

头盔的种类和优点

特点

· 采用透明帽檐、轻量化、防暑措施以及保护眼睛的保护面罩等注重功能性的产品日益增加。

 

米思米推荐商品:豪华型ABS超爱戴带透气安全帽

头盔的种类和优点

商品型号:10172477

 

用途

· 在土木工程、建筑工地用于防止飞溅物、坠落物。

· 在车辆、仓库用于从货堆上摔倒、跌落保护。

· 用于电气作业等存在触电危险的场所。

· 用于在法定的危险场所进行作业。

 

各部分名称

帽体和佩戴体在受到冲击时会发生适度变形、破损,从而吸收冲击力。

头盔的种类和优点

规格

· 根据日本厚生劳动省的型号认证,安全帽的种类可分为2类。

· 飞溅物、坠落物用(带有帽体、佩戴体、下颏带) 在土木工程、建筑工地等处,当物体从上方坠落时,用于保护头部。

· 坠落保护用(带有帽体、减震衬垫、佩戴体、下颏带) 在作业现场发生坠落、跌倒时,用于保护头部。

· 各种安全帽中也有可兼作电气用途的产品。

· 电气用……在带电工作或有电线的地方,当工作电压为7000V以下时,用于保护头部免受电击危险。

  依靠整个帽体和佩戴体吸收冲击,保护头部。

 

关于在头盔上添加名称

头盔上可以加工出标记、线条、公司名称。

· 请选择作为底材的头盔。

· 请确认从各个方向上查看的加工设计。

头盔的种类和优点

 · 请确认线数、色带种类(普通/反光)、颜色、宽度。

· 请确认是否有其他指示(标记、名称等,指定尺寸)。

 

要点如下!

· 请确认适合于工作环境的材质、结构、形状。

· FRP树脂制 耐候性、耐热性优秀,但是不能用于耐电用途。

· ABS树脂制 耐电性能优秀,但不适合在高温环境下使用。

· PC树脂制 耐候性、耐热性优于ABS。

· PE、PP树脂制 最适合用于需要使用有机药剂的作业。

· 请确认颜色。

· 使用期限较长的安全帽,即使并未检测到异常,也请换新。

  关于更换的参考值,FRP安全帽为开始使用后的5年,ABS/PC/PE/PP安全帽为3年。

· 更换佩戴体时,请使用同一制造商的相同型号部件。(更换参考值为1年)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities