· 防毒面罩(直连式)
· 防毒面罩(隔离式)
· 防毒面罩(直连式小型)
防毒面罩(直连式)
在有毒气体中保护呼吸。
由面罩和吸收罐组成。使用中等浓度气体用吸收罐,吸收罐与面罩直接连接,因此称为直连式。
特点
· 在作业现场,带有防尘功能的吸收罐净化含有有毒气体或与有毒气体混合存在的颗粒物的空气。
米思米推荐商品:半面罩防毒面具
商品型号:HG-600
具有防尘功能的防毒面具的分类
分类 | 颗粒捕集效率 [%以上] | 吸收罐的通气阻力 (at40L/min) 试验颗粒 [Pa以下] | |||
试验颗粒 | |||||
DOP | NaCl | 直连式小型 | 直连式 | 隔离式(1) | |
L3 | S3 | 99.9 | 370 | 370 | 400 |
L2 | S2 | 95.0 | 290 | 290 | 320 |
L1 | S1 | 80.0 | 280 | 280 | 310 |
不具有防尘功能的产品 | 220 | 220 | 250(280) |
注(1)( )中的数值是采用一氧化碳吸收罐时的数据
DOP:邻苯二甲酸二辛酯 L:Liquid 试验颗粒为液体
NaCl:氯化钠(食盐) S:Solid 试验颗粒为固体
可使用防毒面具的作业环境
① 氧浓度大于18%的环境
② 常温、常湿及常压环境
③ 确认空气中的有毒气体相对于所用防毒面具的平均浓度上限。
<表1>防毒面具可使用的有毒气体等浓度上限
面具种类 | 浓度上限 | ||
直连式小型 | 0.1% | 对于全脸型,最高为曝露极限的N1倍(3) | 对于半脸型,最高为曝露极限的10倍 |
直连式 | 1.0(1)% | ||
隔离式 | 2.0(2)% |
※N1是指如下值。
测量过防护系数时,取该防护系数计数值(但是不超过100)。
不测量防护系数时为50。(表示呼吸护具防护性能的计数值)
<表2>每天使用时间小于30分钟时,防毒面具可使用的有毒气体等浓度上限
面具种类 | 浓度上限 | ||
直连式小型 | 0.1% | 对于全脸型,最高为曝露极限的N2倍 | 对于半脸型,最高为曝露极限的30倍 |
直连式 | 1.0(1)% | ||
隔离式 | 2.0(2)% |
※N2是指如下值。
测量过防护系数时,取该防护系数计数值的3倍(但是不超过300)。
不测量防护系数时为150。
注(1)氨气为1.5%
(2)氨气为3.0%
(3)曝露极限:采用日本工业卫生学会推荐的容许浓度值。
然而,对于尚未确定容许浓度的有毒气体,则采用ACGIH(美国工业卫生学家会议)推荐的TLV-TWA(4)值。
(4)TLV-TWA(时间加权平均阈限值)
这个值表示即使作业人员在每天8小时、每周40小时的正常工作时间内反复曝露于有害物质中,也几乎不会造成健康问题的空气中浓度的时间加权平均阈限值。
全脸型……覆盖整个面部的产品 半脸型……仅覆盖口鼻部位的产品
※依据日本呼吸防护用品工业协会技术委员会出版的《防毒面具使用说明书中应记载事项》(2006年3月版)。
防毒面罩(隔离式)
特点
· 由面罩、连接管和高浓度气体用吸收罐组成。由于面罩和吸收罐相互分离并通过连接管连接,所以称为隔离型。请使用携行袋。
防毒面罩(直连式小型)
特点
· 由面罩和吸收罐组成。其结构与直连式相同,但由于使用低浓度气体吸收罐,因此被称为直连式小型。
米思米推荐商品:重松防毒面具(LA认证版)CGM76S
商品型号:CGM76S
要点如下!防毒面罩 |
· 请选用经过国家检验认证的产品。 · 请选择根据有毒气体选择吸收罐种类。(不存在通用型的吸收罐。) · 有机气体用 ·卤素气体用 ·酸性气体用 ·氨气用 ·二氧化硫气体用 ·硫化氢用 等 · 请根据气体浓度相应选择面罩结构。 · 高浓度(有毒气体浓度2.0%以下)→隔离式 · 中浓度(有毒气体浓度1.0%以下)→直连式 · 低浓度(有毒气体浓度0.1%以下)→直连式小型 |