欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

安全鞋/工作鞋的特点与相关规格

  • 2024.01.19 09:52:08
  • 米思米
  • 747

· 静电鞋

· 轻型工作鞋(防护运动鞋)

 静电鞋                                                                                                                                                        

用于处理可燃物或电子元器件的工作场所。

  安全鞋/工作鞋的特点与相关规格

 

特点

· 具备防静电功能,符合JIS T 8103规格标准或同等标准的静电安全/工作鞋。


米思米推荐商品:米思米经典牛皮防砸防静电安全鞋

安全鞋/工作鞋的特点与相关规格

商品型号:MSHOE-S1-39

 

关于防静电鞋的JIS规格

在工厂等处工作的人员穿着“防静电鞋”的目的,是防止因人体携带静电引发爆炸、火灾等事故及灾害,以及防止造成产品脏污等对生产的负面影响。在JIS规格中,对防静电鞋做了相关规定。

 

JIS T 8103 防静电靴(摘要)

根据鞋面分类

按照环境分类

安全鞋/工作鞋的特点与相关规格


安全鞋/工作鞋的特点与相关规格


 

根据防带电性能分类

分类

种类

符号

根据防护性能分类

符号

防静电鞋

一般

ED

静电安全鞋

P

静电防护鞋

O

静电工作鞋

W

特种

EDX

特种静电安全鞋

P

特种静电防护鞋

O

特种静电工作鞋

W

导电鞋

EO

导电安全鞋

P

导电防护鞋

O

导电工作鞋

W

 

每一只鞋的电阻

分类

种类

电阻(R

测量温度23±2

测量温度02

(※参阅1

〈相对湿度未作规定〉

防静电鞋

普通防静电鞋

1.0×105R1.0×108

1.0×105R1.0×109

特种防静电鞋

1.0×105R1.0×107

1.0×105R1.0×108

导电鞋

R1.0×105

R1.0×105

※1〈规定了各种环境分类下的相对湿度〉

环境分类1〈C1〉……12±3% 环境分类2〈C2〉……25±3% 环境分类3〈C3〉……50±5%

 

 轻型工作鞋(防护运动鞋)                                                                                                                         

轻便、舒适的工作鞋。

脚背采用人造革或乙烯基皮布制成,脚趾配备钢包头或同等强度的轻质树脂包头。

安全鞋/工作鞋的特点与相关规格

 

特点

· 轻度作业时穿着的工作鞋。

· JSAA(公益社团法人日本保安用品协会)合规产品。

※防护运动鞋不属于JIS规格产品,因此不能被称为“安全鞋”,但作为“具有脚趾保护性能的工作鞋”而被应用于不需要达到安全鞋安全性能的环境条件及用途中。

米思米推荐商品:超轻透气运动款多功能安全鞋

安全鞋/工作鞋的特点与相关规格

商品型号:MSNK-S1P-39

 

【注意事项】

请注意,在有义务穿着JIS T 8101合格品的工作场所中,这种鞋并不符合要求。

 

关于JSAA规格

防护运动鞋可分为用于正常工作的“A类”和用于轻型工作的“B类”两类。

 

规格对应表

规格

JSAA防护运动鞋

根据作业分类的种类

A类普通作业用

JIS规格 T 8101S类)

B类轻度作业用

JIS规格 T 8101L类)

脚趾部分的抗冲击性能

冲击能量

J

70

30

冲击质量

kg

20±0.2

20±0.2

下落高度

cm

36

15

脚趾部分的抗压性能(kN

10±0.1

4.5±0.04

鞋面鞋底剥离阻力(N

300以上 (皮制)

250以上 (皮制)

200以上

(人造革、乙烯基皮布制)

150以上

(人造革、乙烯基皮布制)

 

 

要点如下!

· 请选择与脚部相匹配的尺寸(cm)。

· 请确认使用现场是否要求穿着JIS T   8101/JIS T 8103合规产品。

(如果要求使用合规产品,则不可穿着此类工作鞋。)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities