雨衣
雨天在户外工作时穿着雨衣,可以保护自己免受雨淋。
特点
· 根据其是否防水、是否具有透气性,其耐久性以及重量、用途有所不同。
· 有些产品在织物背面全面而无遗漏地覆盖有防水材料以防止雨水渗入,有些产品则是在接缝背面贴有接缝胶带以防止渗水。
· 织物表面涂有防水剂(硅树脂、氟树脂),包裹住每一根纤维,使其具有疏水性,附着在其表面的水滴会以水珠的形式被排斥开。
· 根据织物背面防水材料的种类不同,有些雨衣具有透湿功能,能够让穿着时身体产生的汗水和蒸汽等消散,从而消除闷热感。
米思米推荐商品:涤纶分体雨衣
商品型号:407004-M-MA
按材料区分对比表
PU | PVC层压 | PVC | EVA | 尼龙与聚酯 | |
防水性 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
疏水性 | ○ | ○ | × | × | ○ |
透湿性 | 部分产品具备 | × | × | × | × |
耐久性 | △ | ○ | ○ | △ | × |
重量 | 轻 | 重 | 重 | 轻 | 轻 |
用途 | 适用于休闲、散步、打高尔夫球 | 适用于上班、上学等各种用途 | 廉价版适用于轻度作业、休闲用途 | 外形紧凑,适用于旅行及休闲用途 | 防风防污,适用于户外轻度作业 |
小知识 |
什么是耐水压 · 这个性能数值是指抑制水试图渗入织物的力量,表示雨衣面料织物的防水性可以承受多大的水压。 例如,如果耐水压为20000mm,则表示如果在织物上放置一个1cm见方的柱子,并且柱子中充满水,最高可以承受20000mm(20m)高度的水柱所产生的水压。 (JIS规格) 举个具体例子,小雨:约500mm,中雨:约1000mm,大雨:约1500mm,体重75kg的人坐在潮湿场所:约2000mm,跪在潮湿场所时:约11000mm。 10000mm的耐水压性能足以满足日常使用需求,但对于登山等剧烈运动的用途来说,至少需要20000mm以上的耐水压。
什么是透湿度 · 如果用防水材料覆盖整个身体,则内侧会因为身体出汗而被打湿。在防止雨水进入的同时,允许身体出的汗水以及蒸汽逸出的材料能力称为透湿性。 透湿性能的数值,是表示每平方米的面料在24小时内允许多少g的水分透过。成年人每小时的出汗量,休息时约为每小时50g、轻度运动时约为每小时500g、跑步等剧烈运动时可达每小时约1000g。 例如,具有10000g/m2·24hr的透湿性能的雨衣,每小时内可通过的水分约为1040g。 |
保养
· 对于附着的污垢,请用水冲洗或用中性洗剂擦洗后再用水冲洗。
· 将其挂在衣架上,并在阴凉处晾干。
【注意事项】
· 防风衣/防风裤并不具备防水性,不能当作雨衣使用。
· 不适合用于除了雨水以外的化学品或油(耐油雨衣除外)。
· 切勿滚筒烘干或干洗。
· 请勿将其放置在车内或后备箱中等高温场所。
· 请勿在潮湿状态下存放。否则可能会导致褪色、颜色转移。
要点如下! |
· 请确认尺寸、颜色。 · 请根据用途相应确认耐水压。 |