欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

耐电护具的种类及特点

  • 2024.01.19 11:38:30
  • 米思米
  • 937

· 耐电护具

· 电气用橡胶手套

· 绝缘衣

· 电气用橡胶长靴

 耐电护具                                                                                                                                                    

由作业人员穿戴,用于防止发生触电事故的绝缘防护用品。

耐电护具的种类及特点

特点

· 在带电电线上进行作业时穿戴。(可用于不超过7000V电路上的作业)

· 当作业人员在涉及高压/低压的带电电路上进行检查、维修等相关作业时,应穿戴护具以预防发生触电危险。

· 在进行电动汽车以及混合动力汽车的维护、检修作业时佩戴。

 

小知识 什么是绝缘用品的定期检查

根据作业环境不同,绝缘用品可能会发生经年劣化。在日本劳动安全卫生规则中规定,绝缘用品必须每6个月进行1次定期自主检查。

耐电护具的种类及特点

 

· 依据日本JIS T   8010《绝缘护具/防具类的耐压试验方法》进行耐压试验。

· 依据日本JIS K   6251《硫化橡胶和热塑性橡胶-拉伸特性测试方法》进行物理试验。

· 依据日本JIS K   6257《硫化橡胶和热塑性橡胶-热老化特性测试方法》进行物理试验。

· 依据日本JIS K   6772《乙烯基皮布》进行物理试验。

※ 什么是带电电线作业

是指在带有电压的情况下对输配电线路进行维修。

 

 电气用橡胶手套                                                                                                                                          

耐电护具的种类及特点

特点

· 绝缘性优秀。

米思米推荐商品:低压橡胶手套 507

耐电护具的种类及特点

商品型号:507-L

 

电气用橡胶手套符合日本JIS T 8112标准。

该标准适用于在电压300V以上、7000V以下的电路中进行作业时使用的电气用橡胶手套。根据使用电压的不同,可分为A、B、C三类,必须使用与所用电压相匹配的产品。

种类

使用电压

A类

300V以上、交流600V或直流750V以下

B类

交流600V或直流750V以上、3500V以下

C类

3500V以上、7000V以下

 绝缘衣                                                                                                                                                       

耐电护具的种类及特点

特点

· 绝缘性、耐寒性优秀。

 

 电气用橡胶长靴                                                                                                                                          

耐电护具的种类及特点

特点

· 绝缘性优秀。

 

要点如下!耐电护具

· 请确认使用电压。(有2种类型。)

① 用于交流300V以下或直流750V以下电路的产品

② 用于交流300V(直流750V)以上、7000V以下电路的产品

· 请确认作业内容。(低压手套的材质包括天然橡胶以及聚氨酯橡胶,请根据用途相应选择材质。)

· 请确认尺寸。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities