欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

收发器的特点与通话方式、通信距离

  • 2024.01.22 12:00:53
  • 米思米
  • 279

 特定低功耗收发器                                                                                                                                      

兼具无线电波发射和接收功能的无线电设备。

没有任何通话费或基本费用等运营成本。

收发器的特点与通话方式、通信距离

特点

· 特定低功耗收发器无需许可证、资质、申请。

 

根据现场不同,具有多种不同选配件可选。

收发器的特点与通话方式、通信距离

 

同时广播通信

·调到某个频道之后,只需按一下按钮即可立即连接到所有人,并立即生效。

·可以立即联系、答复所有员工,而不是像手机一样1对1的进行联系。

收发器的特点与通话方式、通信距离

 

关于通话方式与通话距离

·通话方式

交互通话:交互进行发送与接收。

同时通话:可以像电话一样双向同时进行通话。可以实时地明确传递指示。可免提。原则上一次只能1对1的2人进行通话。

※希望从地下机房与楼顶进行通讯联系。

 希望在整个大型工厂范围内进行通讯联系

 用于以上用途时,可选用商用简易无线电设备。(必须申请执照。)

 

·通话距离参考值

交互通话:城市…约200m 郊外…约500m

同时通话:城市…约100m 郊外…约200m

※通话距离因周边地形及使用条件而异。

 

要点如下!

· 请确认通话类型是交互通话还是同时通话。

· 请确认通话距离(m)。

· 请确认与用途相匹配的选配件。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities