欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

安全标示带的种类与特点

  • 2024.02.26 13:12:17
  • 米思米
  • 98

· 反光带

· 普通反光片

· 高亮度反光片

· 超高亮度反光片


 反光带                                                                                                                                                        

用于在夜间和黑暗中确保安全的反光材料。

安全标示带的种类与特点

特点

· 反光亮度越高,胶带就越硬。

· 当被头灯照射到时,会反射出明亮的光芒,广泛应用于确保夜间安全以及通讯。


米思米推荐商品:荧光线胶带

安全标示带的种类与特点

商品型号:TLK-5010O

 

用途

用于车辆标记贴纸、招牌等。

安全标示带的种类与特点

 

关于车辆标记规则

联合国规则(ECE R104)安装规范(摘要)

· 侧面标记、后侧标记

为了确保从侧面/后面可以看出拖车的总长度/宽度,应安装一条50~60mm宽的反光材料条。

侧面:白色或黄色、后侧:黄色或红色

安全标示带的种类与特点

 

· 轮廓标记

为了确保从侧面/后面可以看出拖车的总长度/宽度,应在水平/垂直方向上安装条状或线状反光材料。

侧面:白色或黄色、后侧:黄色或红色

安全标示带的种类与特点

 

※在日本,法律禁止在前部粘贴红色反光板、禁止在后部粘贴白色反光板。

 

反光片的种类

 普通反光片                                                                                                                                                  

安全标示带的种类与特点

特点

· 具有优异的柔韧性,对平面、曲面、凹凸表面均具有良好的适应性,能够维持高粘合力。

· 由于使用软质薄膜,因此很容易切割出字母。

· 用于贴纸、户外标牌等。

 

 高亮度反光片                                                                                                                                              

安全标示带的种类与特点

 

特点

· 采用胶囊结构,实现高亮度。

· 其亮度可达到普通反光片的约3倍左右。

· 由于薄膜较硬,不能弯曲超过90°。

· 用于车辆标记、防追尾标识、铁路相关设施等。

 

 超高亮度反光片                                                                                                                                           

安全标示带的种类与特点

特点

· 亮度极高,且广角性能优秀。

· 其亮度可达到高亮度反光片的约3倍左右。

· 由于薄膜较硬,请避免用于230R以下的曲面。

· 用于车辆标记、道路交通安全设施等。

 

要点如下!

· 请确认反射亮度(CPI)。(CPI越高则反射率越高。)

· 请根据用途相应选择必要尺寸。

· 反光片:纵(mm)×横(mm)

· 反光带:宽(mm)×长(m)

· 用于车辆标记以及道路施工用途时,请确认必要的颜色(白/红/黄等)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities