欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

蓝布/养生布的特点

  • 2024.03.08 11:12:28
  • 米思米
  • 2067

· 蓝布

· 养生布


 蓝布                                                                                                                                                            

在土木施工、建筑施工中用于遮盖资材等各种用途的片材。

蓝布/养生布的特点

蓝布的尺寸

蓝布四边都有折边,规格(标称尺寸)尺寸是折边前的尺寸。因此,各种规格尺寸的实际可用尺寸都会缩小约10cm左右。折边的目的,是通过将边缘折叠两藏并安装空心铆钉以防止撕裂。

蓝布/养生布的特点

用于在施工现场遮盖资材。

蓝布/养生布的特点

小知识  标号的含义

<例>

#3000⇒布的重量(厚度差别)

·#表示标号,标号的含义是表示最常用规格的3.6m×5.4m尺寸养生布的大致重量。

 因此,#3000表示约3kg#2000表示约2kg

 

要点如下!

·请根据用途确认颜色、标号、尺寸(mm)。

 <典型规格(标称尺寸)>

 ·3.6×5.4(m) ·5.4×7.2(m) ·10×10(m)等。

 ※请注意,标称尺寸有时可能会与实际可用尺寸不同。

 ※关于单位…有时也会以“间”进行标注。1间=约1.8米

·请确认空心铆钉的间距。(空心铆钉的材质,除了常见的铝以外,还有聚乙烯。)

蓝布/养生布的特点


 养生布                                                                                                                                                        

用于保护产品及资材的盖布。

蓝布/养生布的特点

特点

· 在建筑内饰施工中,用于保护作业区域周围的墙壁、地板、资材、产品。

地面保护

露天堆放保护

墙面保护

 

蓝布/养生布的特点

 

蓝布/养生布的特点

 

蓝布/养生布的特点

 

混凝土养生

粉尘吸附布

防止石棉飞散

 

蓝布/养生布的特点

 

 

蓝布/养生布的特点

 

 

蓝布/养生布的特点

 

使用用途

· 地面保护布……用于防止刮伤地面等。也可以移动或是安装在入口等处。

· 露天堆放保护……适合用于遮盖室外物品(资材养生),防止日晒雨淋。

· 墙面保护布……用于在建筑工地保护墙壁等。

· 混凝土养生布……用于防止夏季过快干燥以及冬季结冰冻结、防止雨淋。

· 其他……防水布(耐候性、耐水压性)、阻燃布(防止火焰蔓延的片材)、粉尘吸附布(防止粉尘飞散)等。

 

要点如下!

·请根据使用环境选择片材种类。

·请根据用途相应确认适用的尺寸(纵×横)(m)。

※请注意,标称尺寸有时可能会与实际可用尺寸不同。

※关于单位…有时也会以“间”进行标注。1间=约1.8米


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities