绳索材料特性
材料 名称 | 特性 | 常规用途例 | ||||||
概要 | ||||||||
耐候性 | 耐水性 | 耐热性 | 水中 | 耐化学药剂性 | ||||
尼龙 | 是常规合成纤维中强度最高的材料。这种绳索具有极强的耐摩擦和耐冲击能力。吸湿能力为5%,具有微弱吸水性。 | ○ | △ | 100℃ 以内 | 下沉 | ○ | 较细 | 装饰用 网用、导绳用 |
较粗 | 登山用 吊索、牵引用 | |||||||
聚酯纤维 | 耐酸、碱、海水等,具有优异的耐候性,极耐摩擦,并且具有优异强度的绳索。 | ◎ | ◎ | 110℃ 以内 | 下沉 | ◎ | 较细 | 帐篷、防水布用 各种捆扎用途 |
较粗 | 渔业用、船舶用 主绳、避险用 | |||||||
聚丙烯 (PP) | 廉价且轻巧、强度优异的绳索。这种材料的特性之一是抗紫外线性能较弱,但可以通过着色来克服这个缺点。 | △ | ○ | 110℃ 以内 | 浮起 | ○ | 较细 | 装饰用 各种捆扎用途 |
较粗 | 捆绑货物 渔业用、船舶用 | |||||||
聚乙烯 (PE) | 虽然具有硬而易于打滑的特点,但也具有轻巧、耐水、结实、耐振动的特性。 发色性能优秀,可提供各种不同颜色的绳索。 | ○ | ◎ | 55℃ 以内 | 浮起 | △ | 较细 | 网用、农业园艺用 晾晒用 |
较粗 | 网用、农业园艺用 渔业用 | |||||||
维尼纶 (维纶vinylon) | 强度、耐久性、易用性优秀的绳索。 无论是被水打湿还是干燥的情况下,硬度都较高。 可广泛应用于各种领域。 | ◎ | ○ | 100℃ 以内 | 下沉 | ○ | 较细 | 帐篷、防水布用 各种捆扎用途 |
较粗 | 捆绑货物 主绳、避险用 | |||||||
棉 | 强度约为其他合成纤维的一半。由于属于天然纤维,所以耐热、耐摩擦、耐紫外线,且能够抑制静电。 在水中或土壤中会发生腐蚀并转化为土壤。 | ○ | × | 150℃ 燃烧分解 | 下沉 | △ | 较细 | 农业园艺用 捆绑货物、捆扎用 |
较粗 | 农业园艺用 各种捆扎用途 | |||||||
麻 | 由于属于天然纤维,所以耐热、耐摩擦、耐紫外线,且能够抑制静电。伸缩弹性小,具有吸水性。 在水中或土壤中会发生腐蚀并转化为土壤。 | ○ | × | 180℃ 燃烧分解 | 下沉 | △ | 较细 | 农业园艺用 |
较粗 | 渔业用、农业园艺用 各种捆扎用途 |
※特性图例(◎:非常优秀 ○:优秀 △:较差 ×:差)
绳索的种类
<3股绳>
最常见的由3股拧成的绳索。不易打滑,强度高。缺点是容易发生扭结(扭转)。
米思米推荐商品:尼龙绳 3股型
商品型号:R-310N
<交叉绳>
常见的非自转绳索结构,2股1组拧成的绳索称为交叉绳。
根据拧在一起股数,还有8股绳、12股绳等。具有吸收瞬时冲击的能力,并且比3股绳更结实、扭转更少。(不易发生扭结)
<金刚绳>
在“绳索的世界”中,由12股按照环形编织而成的绳索被称为“金刚绳”。金刚绳中包括两类产品,一类不带内芯,另一类带有用于提高强度的内芯。灵活,不易发生扭转。即使没有内芯,也具有近似于正圆的截面。
米思米推荐商品:维尼纶绳索 金刚打型 367·370
商品型号:A-74
<16股绳(刀绳)>
以排列整齐的纤维为内芯,由相同材质的16股按照环形编织成外皮的绳索。表面光滑且阻力小,可防止扭结。
<32股绳(双层刀绳)>
以排列整齐的16股绳作为内芯,再由相同材质的16股按照环形编织成外皮的绳索。柔韧且具有出色的强度,被用作游艇绳索等。
什么是扭结(Kink:扭转)
是指绳索发生L形变形的现象。当绳索同时承受扭转力和松弛力,然后被拉动时,就会发生扭结。发生扭结的绳索,其强度会明显降低。