垂直输送机
能够垂直自动输送各种形状的重物。
搬送方向形式
特点
· 支持各种不同的装载姿态。无论台车的形状及尺寸如何,均可运输任何形状、大小的货物。
要点如下! |
· 规定了基本结构等。必须在导入时预先协商确定。 · 导入前必须预先了解运送对象货物的重量和尺寸等。此外,还必须确认搬运方法、是否使用台车等。 |
注:本篇所讲的日本法规,在中国不适用。
中国适用的是《简易升降机安全规程》(GB 28755-2012),对于参数规定与日本法规有很大差别。
以下是中国《简易升降机安全规程》中部分内容摘要:
4.2 简易升降机的设计、使用参数应在以下范围内,并应优先采用曳引式:
a) 额定起重量:强制式简易升降机不大于1500 kg,其他型式简易升降机不大于3000 kg;
b) 额定速度:不大于0.3 m/s;
c) 提升高度:曳引式简易升降机不大于20m,其他形式简易升降机不大于15m;
d) 层站数:曳引式简易升降机不超过6层,其他形式简易升降机不超过4层。
4.3 简易升降机及其所有零部件、建(构)筑物应设计正确、结构合理,并符合机械、电气、液压及建筑的通用技术要求。
4.4 简易升降机不得载人运行。
4.5 简易升降机的操作装置必须设置在货厢外,货厢内不得设置任何操作按钮。
4.6 简易升降机应采用自动平层的方式,货厢的平层精度应在±15 mm范围内。
4.7 曳引式简易升降机的平衡系数应在0.4~0.5范围内。
…
小知识 日本劳动安全卫生法与日本建筑基准法的区别点
项目 | 劳动安全卫生法 | 建筑基准法 |
适用对象 | 安装在工厂内的载重0.25t以上的电梯(不包括供一般公众使用的电梯) | 用于运送人员或货物的升降机(无论用途、载重量是多少) |
分类 | · 电梯 轿厢面积超过1m2,且高度超过1.2m · 简易升降机 货框面积小于1m2,且高度低于1.2m
| · 电梯 轿厢面积超过1m2,且高度超过1.2m · 简易升降机 货框面积小于1m2,且高度低于1.2m
※②③在日本《劳动安全卫生法》中定义为简易升降机,在《建筑基准法》中定义为厢式电梯,因此适用《建筑基准法》中的厢式电梯构造相关规定。 |
安装在工厂中的〈简易升降机〉〈载重量低于1t的厢式电梯〉,除了需要依据《劳动安全卫生法》提交安装报告书外,还必须依据《建筑基准法》提交建筑确认、完成检查、定期检查报告。