· 钢珠滚轮
· 向上用钢珠滚轮
· 向下用钢珠滚轮
钢珠滚轮
能够360°全向自由输送重物的轮子。
特点
· 只需用较小的力量即可移动、输送。
· 可360°全向自由移动。
保养
请将市售的润滑防锈喷雾喷到球上,并用抹布等擦匀。
【注意事项】
请勿裸手触摸,否则可能会导致生锈。尤其是球形部位,极易生锈,使用中请务必注意。
向上用钢珠滚轮
向下用钢珠滚轮
根据材质分类
材质 | 特点 |
钢材 | · 广泛使用的最常见廉价型产品。 |
不锈钢 | · 耐腐蚀性(金属不易被腐蚀)优秀的型号。 · 不易生锈,用于会淋水的场所以及需要避免生锈的场所。 |
树脂 | · 不易划伤输送对象的产品。 · 用于输送玻璃、木材等。 · 不易生锈,用于会淋水的场所以及需要避免生锈的场所。 |
要点如下! |
· 轻载用途时向上使用,重载使用时可选择向上或向下。 · 请确认材质。包括钢制、不锈钢制、树脂制以及带橡胶密封垫、带金属密封垫、带弹簧等多种不同类型产品。 · 请根据用途相应确认安装方式。(也有螺栓安装型等。)
轻载用=允许载荷×1/2 重载用=允许载荷×2/3 在确定安装间距时,请确保承受的载荷符合上述参考值。 · 输送对象的单体重量超过500kg时,请选用重载型钢珠滚轮。
|