欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

迷你皮带输送机的种类与特点

  • 2024.04.01 11:37:42
  • 米思米
  • 864

· 皮带输送机

· 迷你皮带输送机

· 带隔板皮带输送机

· 曲线皮带输送机


 皮带输送机                                                                                                                                                  

将货物装载在皮带上进行自动输送的机械设备。


迷你皮带输送机的种类与特点


特点

· 皮带输送机的速度

· 定速型……以恒定速度运行的型号。

· 变速型……可调整为任意速度的型号。

· 输送机能够输送的物体重量,大体上与输送机框架的厚度成正比。


框架较薄的输送机适合用于输送轻型货物,

框架较厚的输送机适合用于输送中等重量的货物。


迷你皮带输送机的种类与特点

 

保养

皮带输送机是消耗品。如果在有损伤的状态下继续使用,将无法稳定输送。为了延长皮带输送机的使用寿命,需要保持适当的张力,以避免皮带发生蛇行(指皮带在运行中左右摆动的现象)。另外,为了防止输送皮带在输送机两端出现折痕,在长时间不使用时,请放松皮带张力。

 

 迷你皮带输送机                                                                                                                                           


迷你皮带输送机的种类与特点

 

特点

· 利用动力连续或间歇性的输送货物。

米思米推荐商品:输送机 SV系列带防跑偏肋平皮带中间驱动型

商品型号:SVKR-200-2000-90-SA220-IM-25-H-C

迷你皮带输送机的种类与特点迷你皮带输送机的种类与特点


 带隔板皮带输送机                                                                                                                                       


迷你皮带输送机的种类与特点

 

特点

·  在用于输送货物的皮带表面带有横隔板,可用于输送散货。可从下向上输送货物。


迷你皮带输送机的种类与特点

 

 曲线皮带输送机                                                                                                                                           


迷你皮带输送机的种类与特点


特点

· 应用于输送线上,能够以45°/60°/90°的角度输送货物。在规划工厂的生产线构成时,可以有效利用输送机的设置空间。


迷你皮带输送机的种类与特点


要点如下!


· 请确认输送对象的尺寸。长度(mm)×宽度(mm)。

· 请确认输送对象的重量。输送货物kg)/全机长mm)

 ※全机长范围内承受的载荷。

迷你皮带输送机的种类与特点

· 请确认输送对象的形态。

· 请确认输送对象是如何运送的。 运送长度 mm、倾斜角度、输送速度 m/min)

· 请确认输入电源。(单相100V、单相200V、三相200V)

· 请根据上述数据相应选择输送机的尺寸。机长、机宽、机高、皮带宽度(mm)、速度(m/min)、皮带种类(防静电皮带、防油皮带等)



 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities