欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滑车的特点

  • 2024.04.07 11:51:55
  • 米思米
  • 377

 滑车                                                                                                                                                        

拉动物体让其移动时,用于改变拉力方向以及降低所需拉力。


滑车的特点

 

特点

· 吊起物品时常常会使用滑车,在这种场景下,通过使用多个滑车,只需用较小的力就能够将物品吊起。使用绞盘等设备时,通常将其用于引导绳索。


滑车的特点

 

开口

采用开口设计时,滑车的框架可以打开,便于从中段装入绳索等。安装做过末端加工(带吊钩等)的绳索或是长绳时,更为方便。(铁滑车框无法打开,请将绳索从末端穿入。)

 

滑车的特点

 

吊环

用于利用多个滑车将力分散,或是固定滑车以防振。

 

上部形状

上部形状的主流设计是吊钩型,不过也有O形(眼状)、卸扣等,请根据用途相应选型。

侧板能够打开,可以从中段穿拉绳而无需从末端开始穿绳的型号称为开口型,侧板无法打开的称为闭口型。

请确保所使用的绳索直径小于滑轮(车轮)槽宽的90%。如果绳索直径超过槽宽,则绳索易于受损,寿命会缩短。而对于更细的绳索,并无特殊限制。


滑车的特点

 

保养

长时间使用后可能会生锈,或是出现滑轮轴承磨损的情况。

请定期加油润滑。

 

小知识  关于滑车的额定载荷


滑车的额定载荷是指滑车整体能够承受的载荷。例如,如果悬挂滑车的绳索一侧承受10kg的货物载荷,通过从另一侧拉绳索让载荷上升,则滑车所承受的载荷为货物重量10kg + 拉力10kg,合计20kg。选型时请确保滑车的承载能力有足够的余裕。


 

要点如下!


· 请确认使用载荷(t)。

· 请确认所用绳索是否在最大绳索直径(mm)以内。

· 请选择上部形状设计是吊钩型还是O形(眼状)、卸扣。

· 请根据用途选择是否选用开口型。

· 请根据用途选择是否带吊环。

· 请根据用途选择是否需要双滑轮型。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities