欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

方形水槽/圆形水槽的特点与各种选配件

  • 2024.04.08 17:10:09
  • 米思米
  • 208

· 方形水槽

· 圆形水槽

· 用于方形水槽/圆形水槽的各种选配件


 方形水槽                                                                                                                                                      

用于存放零件以及工具、水、鱼、蔬菜等。


方形水槽/圆形水槽的特点与各种选配件


 

特点

· 采用聚乙烯树脂材料制成,轻巧、耐用且不会腐蚀,可长期使用。在食品卫生方面,已被证实无毒。

· 加深型产品可使用叉车搬运。

· 有部分产品带脚轮。

方形水槽/圆形水槽的特点与各种选配件


 

 圆形水槽                                                                                                                                                      


方形水槽/圆形水槽的特点与各种选配件



特点

· 采用聚乙烯树脂材料制成,轻巧、耐用且不会腐蚀,可长期使用。在食品卫生方面,已被证实无毒。


方形水槽/圆形水槽的特点与各种选配件


 用于方形水槽/圆形水槽的各种选配件                                                                                                            


方形水槽/圆形水槽的特点与各种选配件


 

要点如下!


· 请确认容量(L)。

· 请确认水槽形状(圆形、方形)、尺寸(mm)。方形水槽/圆形水槽的特点与各种选配件

· 请根据用途相应选择型号、颜色。

· 请确认是否需要零配件(阀门等)。

· 请确认使用温度。(20℃~40℃以内)

· 请确认是否需要盖子。 



 


选型工具

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities