欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

工件材料与砂轮(参考)(普通砂轮 选择指南)

  • 2020.03.25 14:49:43
  • 米思米
  • 2321

 工件材料与砂轮

砂轮

铸铁类

普通
 
构造
 

未硬化钢(未热处理)

铸铁

可塑
 
铸铁

碳素钢

碳素
 
工具

合金
 
工具


 
钼钢

镍铬
 
钼钢

热作
 
模具钢

冷作
 
模具钢

FC250
 
其他

FCD600
 
其他

SS400

S45CS50C其他

SK4
  SK5

  SKS93
其他

SKS3
 
其他

SCM435
 
其他

SNCM435
 
其他

SKD61

SKD11
  DC53

  RIGOR
其他

普通砂轮
 
C-VALUE

EKG











EWAW



E32A



普通砂轮

SG











WAR



32A



GC









85A








Z300











陶瓷
  CBN
砂轮

SCV











SMV











金刚石
 
砂轮

DIA−1A1











DIA−3A1











DIA−14A1











DIA−11V9











CBN
 
砂轮

CBN−1A1











CBN−3A1











CBN−14A1











CBN−11V9











砂轮

生材(未热处理)

奥氏体

顶硬钢(调质钢)

不锈型顶硬钢

淬火回火钢
  (热处理完毕)

高速度
  工具钢

马氏体
  不锈钢

不锈钢

SCM
  (P20系)

SNCM
  (P21系)

SKD61

塑料模具
  套匣用

塑料模具

快削构造用

碳素钢

碳素工具钢

SKH51
 
其他

SUS440C
  STAVAX
 
其他

SUS303
  SUS304
 
其他

PX5
  HPM7

  IMPAX
 
其他

NAK55
  NAK80

  HPM1
其他

DH2F
  FDAC
其他

STAVAX
  HPM38

  S-STAR
 
其他

RAMAX
  HPM77

  G-STAR

 
其他

S45C
  S50C
其他

SK4
  SK5

  SKS93
 
其他

3033HRC

3743HRC

3842HRC

3134HRC

3134HRC

3555HRC

5562HRC

普通砂轮
 
C-VALUE

EKG










EWAW


E32A


普通砂轮

SG










WAR


32A


GC









85A



Z300










陶瓷
  CBN
砂轮

SCV










SMV










金刚石
 
砂轮

DIA−1A1











DIA−3A1











DIA−14A1











DIA−11V9











CBN
 
砂轮

CBN−1A1










CBN−3A1










CBN−14A1










CBN−11V9










砂轮

淬火回火钢(热处理完毕)

金属

合金
 
工具钢


 
钼钢

镍铬
 
钼钢

热作
 
模具钢

冷作
 
模具钢

高速度
 
工具

马氏体
 
不锈

超硬

SKS3
 
其他

SCM435
 
其他

SNCM435
 
其他

SKD61

SKD11
  DC53

  RIGOR
其他

SKH51其他

SUS440C
  STAVAX
  HPM38

  S-STAR
其他

5562HRC

2045HRC

2045HRC

4852HRC

6064HRC

6164HRC

5053HRC

普通砂轮
 
C-VALUE

EKG






EWAW




E32A


普通砂轮

SG






WAR




32A


GC








85A




Z300











陶瓷
  CBN
砂轮

SCV






SMV






金刚石
 
砂轮

DIA−1A1










DIA−3A1










DIA−14A1










DIA−11V9










CBN
 
砂轮

CBN−1A1






CBN−3A1






CBN−14A1






CBN−11V9







选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities