欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

端子台产品使用上的注意事项

  • 2020.03.25 17:51:56
  • 米思米
  • 1620
点击收听全文语音朗读

 选定部件时

l  务必要确认额定的电流和电压,在其范围内选定。
对于使用电流,使用为一般使用配线部件的额定其大约80%以下的产品。据称,这从安全的角度来看,是最值得推荐的。

l  根据使用方法、使用场所和使用环境来选定合适的部件后,再行使用。
有多种方式。例如,对于电力供给侧的插座和连接器,应使用凹陷(插孔)侧部件。在有可能会附着水和油的场所,则要使用防水和耐油部件。

l  商品会因生产商的改进等原因而出乎意料地变更规格。
敬请事前谅解。

 配线和安装时

l  请针对各配线部件,使用推荐的合适电线和合适的压接端子。

不符合部件地野蛮配线,会导致事故发生。此外,压粘和压接,请使用针对每个部件所推荐的工具来进行作业。不完全的压粘和压接方式会导致发热及其他事故。特别是,压粘和压接与螺纹紧固和软钎焊不同,这种连接方法难以在以后进行检查。因此,进行连接作业时,请充分确认。

l  用螺丝来紧固端子时也要使用合适的螺丝刀刀片(顶端),用合适的力矩来拧紧。螺丝松弛会导致发热。

l  在连接器和插座上有电缆夹钳机构时,务必使用该机构来切实地固定电缆。电缆拉出部分的紧固情况松弛的话,就会引起端子连接部松弛,从而会导致发热和着火

l  除特别设计的部件外,请勿设置在低温、高温、潮湿、粉尘多的场所和会附着上各种油、洗涤剂、药品和接触到燃气等的场所。否则,不仅部件的寿命会缩短,而且还会导致冒烟和着火。

 使用

l  务必要在额定以内使用。

l  部件的一部分有欠缺或是变形的,请勿使用。否则会导致触电和着火。

l  插座和连接器等接触式配线连接部件请勿在长时间连接的状态下放置不管。在灰尘等较多的场所长时间放置不管的话,会导致冒烟和着火。应定期对表面和接触

位置进行清洁。
此外,端子台的端子部等也要定期进行清洁,还要确认紧固情况。端子上所积存的灰尘会导致发生冒烟和着火。

l  连接器和插座应切实地将凸起部和凹陷部连接在一起后使用。存在有连接用螺丝的物件,应牢固地紧固螺丝。对于吊挂式插座等,在插入后务必要向右转动,在

锁定状态下使用。
不彻底的连接会导致发热和着火。

l  插座和连接器的拔插请勿用湿手进行。否则会导致触电。

l  本商品目录记载的商品,是针对用于一般性的商业和工业用途来设计的。因此,请勿用于要求具有极高可靠性的以下特定用途。

l  机动车、列车、交通信号、燃烧控制、防火和防犯罪装置、航空航天器具、船舶、

l  海底中转器具、原子能控制系统、高电压配电设备、维持生命所需的医疗器械等。

l  对于电源软线和插座,
未获得《用电器具安全法》和《用电器具取缔法》规定的安全标准认定标志( 
 )的产品,不能在日本国内使用,敬请注意。此外,《用电器具取缔法》从平成13年(2001年)4月1日开始改名了。新名称为《用电器具安全法》。作为标志,要将  中的任何一个标志印刷在产品的规定位置上。

 保养维护

l  因设备使用过程中的振动和环境温度变化(热循环)等因素,会导致配线端子螺丝出现松弛。因此,如有可能,应以1年1次左右的频次,定期进行检查和对端

子螺丝进行增紧。

l  用手接触使用过程中的配线部件本体和电缆,若此时感到发热,应中止使用,并进行检查。此外,如有必要,更换部件。

还有,更换部件时,务必要将凸起侧和凹陷侧这两个部分一起更换。

l  配线连接部件并非可半永久地使用。它会根据使用情况和使用环境,因消耗程度出现变化而导致变得无法保持住当初的性能。因此,建议定期更换。
此外,一般来说,在安全上规定最好是10年定期更换1次。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities