欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

不妨更好地了解一下气动工具!

  • 2020.03.25 21:45:51
  • 米思米
  • 2555

 前言

本页介绍一下气动工具的优点和疑问点、
可令您正确且长久地使用所需的要点及推荐商品等。

· 特点

· 经常问到的问题

· 长久使用所需的要点(防止故障)

· 不同用途的商品系列

 气动工具的4个特点

1. 与相同大小的电动工具相比,为小型和轻量。

2. 马达不带热,因此,适合连续作业。

3. 与电动的相比,结构简单。因此,容易修理。

4. 可在组装作业、加工和精加工、整备和修补等一切场合下使用。

 气动工具被经常问到的问题

冲击扳手

Q1. 希望用冲击扳手来拧紧对边为24mm的螺栓,但用哪种类型好呢?

Q2. 规格中记载的能力螺栓直径指的是什么呢?还有,在标准、高强度中,数值有所不同,这是为什么呢?

Q3. 冲击扳手的柄尺寸指的是什么呢?

Q4. 软管口径安装螺丝的1/4和冲击扳手的插入角的3/8,这种分数表示的尺寸指的是什么呢?

研磨机

Q5. 将空气压力定为0.6MPa以上,并在此状态下使用研磨机后,会出现什么情况呢?

Q6. 请告知最高使用线速度和转数的不同之处。

气铲

Q7. 气铲的(R)带圆弧和(H)带角这两者有什么不同呢?


冲击扳手

Q1. 希望用冲击扳手来拧紧对边为24mm的螺栓,但用哪种类型好呢?

~选定前~
冲击扳手的基本选定方法就是要符合螺栓直径。
拧紧比能力螺栓直径要粗的螺栓的话,就不会完全拧紧。若在此状态下,长时间持续紧固,就会导致故障出现。拧紧比能力螺栓直径要细很多的螺栓的话,螺栓就会断裂,超出需要,操作人员的负荷变大。

由于能力螺栓直径是用米制螺纹来标示的,因此,对边为24mm时,米制螺纹尺寸为M16

Q2. 规格中记载的能力螺栓直径指的是什么呢?此外,在标准、高强度中,数值有所不同,这是为什么呢?

表示可采用0.6Mpa的空气压力来拧紧的螺栓最大直径。
标准是强度划分不足10.8的螺栓;而高强度是拧紧强度划分在10.9以上的高拉伸强度螺栓时的直径数值。

Q3. 柄尺寸指的是什么呢?

指的是扳手的套筒插入角尺寸。

Q4. 软管口径安装螺丝的1/4和冲击扳手的插入角的3/8,这种分数的尺寸指的是什么呢?

用分数来表示的尺寸单位为英寸。含义为1/4inch(英寸)1inch等于25.4mm
此外,人们根据软管内径和套筒插入角,经常说是多少分。但这是将1英寸分成8等分时的分子的数字。例如,二分指的是2/8。即,1/4inch。用mm来表示的话,为6.35mm


研磨机

Q5. 将空气压力定为0.6MPa以上,并在此状态下使用研磨机后,会出现什么情况呢?

一般来说,以0.6Mpa以上来使用的话,其耐久性会显著下降。但若是研磨机,则对所用的磨石规定有最高使用线速度。因此,研磨机的转数升高的话,磨石就有可能受损。这种情况非常危险。
因此,对于研磨机,即使使用压力在0.6Mpa以上,也要避免转数升高到规定转数以上。为此,组入有名为调节器的部件。结构是这样的,即施加了规定以上的压力后,该调节器就会起作用,由此可避免规定以上的压力的空气流入到气动马达。

Q6. 请告知最高使用线速度和转数的不同之处。

线速度指外周上的1点在1秒内前进的快速程度。单位为m/s
(以前,以1分钟内前进的快速程度来表示。但现在则根据SI单位,以秒速来表示。)
转数是外周上的1点在1分钟内旋转的次数。单位为min-1
(以前,单位用rpm来表示。但现在为min-1。)

磨石主要用线速度来表示;而研磨机则主要用转数来表示。
特别情况下,磨石用最高使用线速度来表示。
磨石以最高使用线速度以上的速度来旋转的话,就有可能会受损。

线速度与转数的关系式如下所示。
不妨更好地了解一下气动工具!

如上所述,旋转速度在最高使用线速度以上的话,就显得很危险。因此,使用研磨机时,
请务必遵守研磨机的转数 < 根据磨石的最高使用线速度计算出的转数。



气铲

Q7. 气铲的(R)圆形和(H)角形插口这两者有什么不同呢?

气铲上使用凿子(也称为錾子),是指本体与凿子的连接口的形状。
带圆弧的,凿子的插入口呈圆形,可滴溜溜地转动;角形插口,则插入口为六角形。凿子被固定住。
可根据工作上的用途来选择。


 为使得气动工具拥有长寿命,~要点是要正确地配管~

气动工具的故障很多是因压缩空气的状态差所导致的。发现气动工具不工作了时,最常见的原因是压缩空气中所含的水分导致气动工具内部生锈。因此,需注意避免水分进入到气动工具本体内。此外,配管要足够粗。请务必使用气源三联件(过滤器、减压阀和加油雾器)。

不要降低压力

气动工具其手动压力只需达到规定数值即可。主管、支管和软管的内径要足够,而长度则尽量要短。
也要安装符合空气流量的气源三联件、阀门和接头。配管系中的压力损失请设在0.1MPa以下。

不要进入排水和异物

压缩空气本质上含有水分。需用二次冷却器等设备将水分除去。为避免积存在配管中的排水进入到气动工具内,配管的安装斜度要高于1/100。支管也请从主管的上侧取出。
在主管的最低部和各支管上,安装排水罐和排水排放口。
开始时,将配管连接到气动工具上之前,务必要空运行一下,以将异物排出。

加油

由于气动工具是进行各种高速旋转的,因此,使用前后请务必要用加油器来加油。
油品推荐使用ISO标准的汽轮机油32号。
不使用气动工具,且时间达到一周以上时,需从空气的注入口注入5滴左右的油,并轻轻地使之旋转,以使油润滑在发动机部上,由此来进行防锈。

不妨更好地了解一下气动工具! 

不妨更好地了解一下气动工具! 



【资料来源:日本newmatic工业株式会社】

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities