提问时间:2021-09-03
2409 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,k型偶应该选择k型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常kx工作温度为-20~100℃,宽范围的为-25~200℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 不带屏蔽