提问时间:2021-09-03
1913 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
1.请勿向光纤单元施加拉伸、压缩等蛮力;2.布线时,光纤单元的弯曲半径请在容许弯曲半径以上。(例如:E32-DC200弯曲半径为 R25,则实际布线时弯曲的半径应不小于 25mm。) 3.请勿将光纤头部及根部大幅度弯折。(柔软光纤除外)
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
传感器 E32新系列光纤传感器