提问时间:2021-09-03
2437 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
由于铜导板在上下合模时受到冲压力,含油的石墨同时受热膨胀,导板工作面会在一次一次冲压过程中形成一层油膜,从而起到自润滑导向效果。因此使用过程中石墨磨损下陷是正常现象,如长久使用石墨都没有磨损,可判断此类导板采用石墨为碳棒,非良品。石墨凹陷则为导板生产不良的一个表现,主要原因是镶嵌石墨时没有保证石墨到底,孔底面有空气会跑出,从而形成石墨凹陷现象。二者区别为正常石墨磨损一般为低于平面1mm,如果明显看到或手摸出石墨下陷,则是石墨凹陷的不良了。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
自润滑滑板 -铜合金10mm 2/4螺栓孔型-