提问时间:2021-09-03
1976 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
(1)通过继电器本体可以确认1-9,2-10,3-11,4-12 四组触点为常闭触点,5-9, 6-10,7-11, 8-12 四组触点为常开触点,输出负载使用该几组触点连接(2)继电器可分为双极,4 极;所接负载可分为阻性负载,感性负载。故需按照相关参数(如额定负载,负载电流,最大开关容量,使用条件等)正确使用,确保现场应用在参数给定的范围内(3)继电器的寿命,需根据现场实际负载大小,动作频率,并参考寿命曲线图,确保在继电器寿命范围内使用。(4)未正确使用或超负荷使用会造成继电器接点烧毁故障(5)现场使用时请不要超出振动和冲击的允许范围(6)超出规格的振动可能会造成继电器线圈或指示灯线断裂、继电器不动作或指示灯不亮
相关商品
继电器 纤薄型I/O继电器G2RV-SR