相关型号:DS4308-SR USB
提问时间:2021-09-03
2260 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP42代表防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件。且当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
Zebra斑马 Symbol讯宝 二维激光有线条码扫描枪