提问时间:2021-09-03
1732 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
RFC470PN3TX属于RFC控制器,带3x10/100以太网,INTERBUS主站,PROFINET控制器,IP20防护等级,插拔式参数化存储器;而RFC430ETH-1B则是远程现场总线控制器,带1x10/100以太网,INTERBUS主站,IP20防护等级,可插拔参数化存储器(MC FLASH)。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
高性能PLC