相关型号:G3NB-240B
提问时间:2021-09-03
3104 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
G3NB是欧姆龙现在主推的产品,价格比G3NA便宜 。G3NB散热性能比G3NA好,G3NB负载容量9A以下可以不用散热器,G3NA负载容量6A以下可以不用散热器 。G3NB额定负载电压是AC110~220V,G3NA额定负载电压是AC24~240V 。
发表时间: 2021-08-31
有用