提问时间:2021-09-03
3222 浏览
全部回答(1个)
米思米官方回答
DIN型连接器的外观尺寸虽然相同,但是端子间距不同。D型的端子间距为9.4mm,Y型的端子间距为8mm。D型是以亚洲和美国为中心的DIN,而Y型则是以欧洲为中心的DIN。(VF系列的DIN型D/Y型的区别在于端子间距不同)
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
电磁阀 5通型 插入式 金属基底型 SY3000/5000/7000系列 底配管型