尼龙锁模器
尼龙锁模器(开闭器)的使用温度是多少度?
问:尼龙锁模器(开闭器)的使用温度是多少度?
塑料模具用零件
尼龙锁模器
米思米 MISUMI
温度
提问时间:2021-09-03
1661
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
我们的产品是使用特殊尼龙材质,可以耐温到80℃。
发表时间: 2021-08-31
有用
相关分类
尼龙锁模器
上一问题:
带O型圈的内六角螺塞有没有什么需要注意的地方?
下一问题:
ANT-WSB-AHRM-05-1.5的工作温度是多少?
猜你想搜
耐热型尼龙锁模器锁模器(开闭器)的使用温度是多少度?
磁性锁模器(开闭器)的使用温度是多少度?
尼龙锁模器用衬套可以提高尼龙锁模器的使用寿命吗
插销式锁模器(开闭器)产品可以使用多少次?
锁模器(开闭器)产品可以使用多少模次
锁模器(开闭器)产品可以使用多少模次?