MGJ气缸的不回转精度是多少?
问:MGJ气缸的不回转精度是多少?
工厂自动化零件
气缸
SMC
精度/公差
提问时间:2021-09-03
2060
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
米思米官方回答
不回转精度:±0.1°
发表时间: 2021-08-31
有用
相关商品
气缸 微型/带导杆型/MGJ系列
上一问题:
SGPWH系列导柱挂台厚度5的尺寸,公差是多少?
下一问题:
KGDQCF本身的厚度公差稳定吗,该零件只有方形一种形状吗?
猜你想搜
双联气缸杆会转吗?不回转的精度多少?
阻尼铰链 B-879-0H的回转范围是多少?
电磁阀在不通电的情况下怎么复位?
平面把手A-109在不使用时可以收起来吗?
不锈钢回转搭扣C-1238-4产品如何使用?
SRM回转装置是一款什么样的产品?