紧定螺钉
65952-05中M8螺纹的螺距是多少?
问:65952-05中M8螺纹的螺距是多少?
工厂自动化零件
紧定螺钉
精展 GINCHAN
尺寸
提问时间:2026-04-02
2574
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
M8*1.25 , 粗牙
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
机床用动向钢珠螺杆 动向钢珠螺杆
上一问题:
2002-1402的端子排和2002-1491挡板是否配套。
下一问题:
A-5003-1Z 把手承重是多少?
猜你想搜
M8连接器线束中A-CODING什么意思?
HXNH-ST3W8-M8-230螺纹长度b是多少?
9220-M8-20是什么产品,9220-M8-20和9220-M5-20区别
HDF35和HDH25这两个带座轴承都带油嘴 油嘴的螺牙规格是什么,是公称螺纹还是锥螺纹?螺距是多少?
MJCC-2B112 双面基座MTP孔有没有螺纹,螺距多少?螺纹孔中有无牙套?
C150385-L3-400NA 氮气弹簧两头的固定部分耳环是否可以拧下来?如果可以拧下来后里面的螺纹是什么规格的,螺纹和螺距是多少,长度是多少?