减速机
MTTC-B-400-R-D 刹车器是可以单独控制的还是电机一停就起作用。
问:MTTC-B-400-R-D 刹车器是可以单独控制的还是电机一停就起作用。
工厂自动化零件
减速机
晟邦 CPG
用法/操作
提问时间:2026-04-03
1845
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
刹车是单独接线的,电压范围是直流95V±10%,电流0.28A。
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
MSSRA微型滑动丝杠的螺帽材质是什么?
下一问题:
MVBLN系列吸盘是否有弹簧?
猜你想搜
NP3系列按钮是否可以控制电机的启停?
电机LK-SV-A10-1/15-0.2KW-B它的刹车电压是多少?
SGM7J系列电机图纸中Fr 尺寸 15 是什么含义?另如何控制电机的正反转?
交叉滚子滑台中,什么是保持器偏移?如何防止保持器偏移?
气管接头流速控制的进口控制和出口控制有什么区别,怎样区分使用?
调速阀的进口控制和出口控制有什么区别?