刀柄
刀柄BT50-ER40-150、紧固环AWCN-40是否和拉钉P50TAW-45...
问:刀柄BT50-ER40-150、紧固环AWCN-40是否和拉钉P50TAW-45可以配套使用?他们之间的配套关系是不是1:1:1?
生产加工用品
刀柄
米思米 MISUMI
提问时间:2026-04-03
1632
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以配套使用,配套关系是1:1:1
发表时间: 2026-04-03
有用
相关分类
刀柄用配件
上一问题:
传感器GX-F12A的指示灯为什么不亮?
下一问题:
电机CM09IG120SBVF配套的减速机型号是否是CG09B3S15 ?
猜你想搜
刀柄C20M-ER16-100是否附带紧固环?
刀柄C20-ER20-150自带紧固环吗?
ER20-4MM-A配套的刀柄型号是什么?
筒夹ER20-4MM-A配套的刀柄型号是什么?
筒夹ER20-4MM-A配套的刀柄型号是什么?
【MISUMI】铣刀柄:BT50-FMB22-250 【京瓷】铣刀盘:MOF45063R-05-5T-M 是否可以配套使用?