水平仪
数显水平倾角仪 2179-360 这款水平仪重量是多少?
问:数显水平倾角仪 2179-360 这款水平仪重量是多少?
生产加工用品
水平仪
英示 INSIZE
重量
提问时间:2026-04-02
1884
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
2179-360这款产品的重量是344g
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
数显水平倾角仪 2179
上一问题:
输送机SVKR-100-1100-25-S200-INV-12.5-H-B与SVKR-100-1100-25-SA200-INV-12.5-H-B的区别是什么?
下一问题:
陶瓷寻边器(TSEP10(WHITE),55180系列是否有柄径为6的规格型号?
猜你想搜
如何使用数显测电笔?
水平仪TFL-A1502的精度是多少?水平仪960-703的刻度精度是什么意思?
在什么情况下需要对水平仪进行校正?
KOD数显式水平仪,相比传统液位式水平仪有哪些优点?
使用数显深度卡尺571系列的一般注意事项有哪些?
手动测角仪除了在水平方向上使用之外,是否还可以倒置安装、侧置垂直或侧置水平安装?