急停开关
急停按钮ZB5AS54C的安装尺寸为多少?
问:急停按钮ZB5AS54C的安装尺寸为多少?
控制/电子元件
急停开关
施耐德电气 SCHNEIDER ELECTRIC
尺寸
提问时间:2026-04-03
1908
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
安装直径22mm。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
急停按钮头 XB5A塑料系列锁定式
上一问题:
富兴的步进电机HSTM86-1.8-S-65-4-5.9力矩不够,是否有调整方法?
下一问题:
搅拌机01301440060显示空载转速是2000r/min,请问速度是否可调?
猜你想搜
XA2系列急停按钮的机械寿命是多久?
XA2系列急停按钮防护等级是多少?
O形圈安装的开槽尺寸有什么具体的要求?
箱体FBXAM-400-350-200 安装尺寸?
SMYC40UU 四个安装孔尺寸
FFU风机CC-4300-01的安装尺寸和吹风口的尺寸有吗?