紫外线UVAB测光仪TM-213可以测量什么波段的紫外光?
问:紫外线UVAB测光仪TM-213可以测量什么波段的紫外光?
生产加工用品
泰玛斯 TENMARS
性能/特征
提问时间:2026-04-02
1201
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可测波段为 290nm~390nm。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
亚德客的超薄气缸 SDA系列, 缸径是40的,规格表中的K1螺距是多少?还有配套的浮动接头的型号是什么?
下一问题:
HDT-20X40和ARPT20-40是否是一个东西?
猜你想搜
TM磁铁安装方式
TM系列多功能软管固定座适用的环境温度多少?
静电消除仪ENZR-R的接线方式
普通的防紫外线防护眼镜可以用于电焊作业吗?
扎带 抗紫外线的包装数和起订量分别是多少?
多功能软管固定座 TM系列 适用的管子材质有哪些?