超高分子量聚乙烯
HSCY系列产品 超高分子量聚乙烯是多少分子量 ? 是否有500W含量以上规格型...
问:HSCY系列产品 超高分子量聚乙烯是多少分子量 ? 是否有500W含量以上规格型号?
工厂自动化零件
超高分子量聚乙烯
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1076
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
HSCY系列为150W(万)左右含量,暂无500W以上产品推荐。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
滑动面板
上一问题:
GWS7-100ET角磨机型号:0601388580 对应的砂轮型号是多少。
下一问题:
LS1004-140-A38单轴驱动器是否可以单独购买配套的MP系列传感器套件?
猜你想搜
米思米 MISUMI 碳纤维手套MACGLN-L各个含量的百分比是多少?
RSEL-2003W和ENF-RSEL-2003W是同一个东西吗?
LA42(B)系列产品适用范围是哪些?
LA42系列产品适用范围是哪些?
三菱JE伺服线束同一规格型号 A1和 A2有什么区别?
陶瓷寻边器(TSEP10(WHITE),55180系列是否有柄径为6的规格型号?