平皮带
平皮带HBLTGCDSN50的实物内面有箭头指示,请问这个是什么意思?
问:平皮带HBLTGCDSN50的实物内面有箭头指示,请问这个是什么意思?
工厂自动化零件
平皮带
米思米 MISUMI
性能/特征
提问时间:2026-04-03
1556
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
皮带的运动方向最好和箭头方向保持一致。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
平皮带 带防跑偏肋 普通用
上一问题:
模块QY42P和继电器终端MUM-32P-24-10A连接的链接线型号是什么?官
下一问题:
平皮带用惰轮ROFAN40-20如何实现转动?
猜你想搜
日期章的在使用过程中,中间的箭头无法转动是什么原因?
温控器MTMNSD 指示精度:指示值±3%+1位,或±0.9℃中的较大者该怎么理解?
整体型日期章组件日期章的箭头无法转动怎么办?有什么特别的注意点?
平皮带是以什么状态发货的?
平皮带的延展率是多少?
平皮带的宽度公差是多少?