螺栓/螺钉/螺丝
B050210烦透螺钉头部尺寸是多少?
问:B050210烦透螺钉头部尺寸是多少?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
日本中山 TRUSCO
尺寸
提问时间:2026-04-03
1547
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
头部直径3.5mm,厚度1.3mm。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
盘头螺钉 小型(全螺纹型)
上一问题:
AWT拉伸弹簧是否有相关的尺寸公差参数?
下一问题:
CFUA6-16 样本里的基本额定动负载/静负载,最大容许负载和轨道负载容量的含义分别是什么?
猜你想搜
TIME2601FN;TIME2601F1;TIME2601N1检测头部头部尺寸
扭矩扳手QL50N它头部方头尺寸是多少,1/2还是3/8?
气动砂带机YT-09741头部尺寸是多少?
KAFP1Z面板是4个螺钉安装的方式,这4个螺钉的最大紧固力矩是多少?
派特莱这款中间螺钉是通用的嘛?
螺钉SNZS-M1.4X4的螺距多少?