定位销
HPB-8X22 是否有做过热处理?
问:HPB-8X22 是否有做过热处理?
工厂自动化零件
定位销
姬野精工所 HIMENO
性能/特征
提问时间:2026-04-02
1616
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
无热处理对应。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
脚轮调整块树脂型
上一问题:
EA9RN1C4030C的图上那个蓝色的线是干什么用的?
下一问题:
MAG系列气枪是如何实现吸气和喷气?是否有对应的喷嘴口径2mm的针型喷嘴?
猜你想搜
螺栓在热处理和电镀之后为什么要做除氢处理?
热处理之后的螺栓,电镀之后为什么要做除氢处理?
STW-6 材质是不是猛钢?有没有做过热处理,如做过度数是多少?
HPB-12X45的硬度是多少?
ROLLS40-15-LC350配管滚轮里面的压入衬套是什么材质的,牌号是什么? 压入衬套是否做过热处理?有硬度参数么?
平行键型号RM-14X9X70热处理后的抗压强度是多少?