手动阀
手动阀HSV08-SF,和HSV-08-SF有什么区别?
问:手动阀HSV08-SF,和HSV-08-SF有什么区别?
工厂自动化零件
手动阀
亚德客 AIRTAC
型号确认
提问时间:2026-03-02
2574
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
产品是一样的。HSV-08-SF作为标准规格品备库。
发表时间: 2026-03-02
有用
上一问题:
三丰千分表2109S-10和2109SB-10 1.全程指示误差和单圈指示误差是测量误差吗? 2.1/10圈行程指示误差 和1圈行程指示误差是不一样的吗? 3.关于重复定位精度,当使用此千分表进行平面度测量时,在一个工件上测量之后表座不动的情况下测量下个工件表自身带动误差,是否可以这样理解?
下一问题:
手动组件是否可以承受多大的垂直负载?
猜你想搜
无油衬套SF-12530,容许最大表面压力 是多少?
和免键轴环SF-100配合的表面粗糙度是多少?
SF系列连接器可以与其他品牌同规格的产品匹配吗?
手动阀接气后不通气是什么情况?
连接器DX30A-36P(50)是包含外壳的整套型号么?连接器DAU-15SF-F0是包含外壳的整套型号么
螺丝自动供给机型号HSV-26RB 使用M2.6的螺丝能放多少个?大概多久可以出来一个?