拉伸弹簧
拉伸弹簧LWS5-500初始张力是1.57N , 剪短到长度是300,初始张...
问:拉伸弹簧LWS5-500初始张力是1.57N , 剪短到长度是300,初始张力是多少?
工厂自动化零件
拉伸弹簧
米思米 MISUMI
张紧力
提问时间:2026-04-03
1772
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
初始张力为1.57N,初始张力和弹簧长度无关。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
拉伸弹簧 加长中载型
上一问题:
继电器H3Y-2-C DC24V 30S和H3Y-2 DC24V 30S的具体区别是?网上描述模糊,无法确认。
下一问题:
连接器线束HIFS-SY-B-26-2.5耐电压是多少?
猜你想搜
什么是拉伸弹簧的初始张力?
什么是弹簧常数?什么是初始张力?
材料定位组件的初始负载是多少?
开口同步带是否有张力比较大一些的系列?
开口同步带是否有张力比较大一些的系列?
GT系列同步带是否有额定张力的参数?