连接器线束
连接器线束HIFS-SY-B-26-2.5耐电压是多少?
问:连接器线束HIFS-SY-B-26-2.5耐电压是多少?
接线
连接器线束
米思米 MISUMI
电压
提问时间:2026-04-03
2299
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
HIFS-SY-B-26-2.5整体电压:200V;连接器电压:200V;电缆电压:300V
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
拉伸弹簧LWS5-500初始张力是1.57N , 剪短到长度是300,初始张力是多少?
下一问题:
喷气冷却装置MAJCAH温度是否可以调节?
猜你想搜
端子台TB25-6N 耐电压耐电流是多少?
加热器MCHL6-50-V220-W100加热处的耐电压是多少V,接线部的耐电压是多少V,绝缘电压是多少V?
急停开关A165E-M-02的耐电压和电流是多少?
连接器MWS-ZPS-28-7-S最高可以耐多少电压?使用寿命是多少次?
5SY系列包含哪些产品?
SY系列的表面是涂层是什么?